Menu Vyhledávání

Svorky kabelové - ve tvaru P pomocí šroubů 3.2 mm polyamid přírodní

Plastová svorka ve tvaru P na šroub pro snadnou montáž Ideální k upevnění kabelů, hadic nebo trubek
Nové objednací číslo:

10111161

Staré objednací číslo:

N-2B-19

700 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 3,9758 Kč
5000 - 9999 3,8955 Kč
10000 + 3,8152 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

3 975,80 Kč

1000 x 3,9758 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Nastavitelnost pevné
Barva přírodní
Uchycení svorka
Způsob montáže pomocí šroubů
Kompatibilní rozsah průměru kabelu 3.2 - 3.2 mm
Provozní teplota -40 - 110 °C
Celková šířka 12.7 mm
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Celní nomenklatura 3926909790
Provedení Svorka tvaru P
Materiál (podrobně) polyamid

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás