Menu Vyhledávání

Svorky kabelové - ve tvaru P pomocí šroubů 50.8 mm 5.2 mm polyamid černá

Plastová svorka ve tvaru P na šroub pro snadnou montáž Ideální k upevnění kabelů, hadic nebo trubek
Nové objednací číslo:

10161685

Staré objednací číslo:

N-32B-BK

385 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 + 11,044 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

5 522,00 Kč

500 x 11,044 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Nastavitelnost Nastavitelné
Barva černá
Uchycení svorka
Způsob montáže pomocí šroubů
Kompatibilní rozsah průměru kabelu 44.5 - 50.8 mm
Provozní teplota -40 - 85 °C
Celková šířka 12.7 mm
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790
Provedení Svorka tvaru P
Materiál (podrobně) polyamid

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás