Menu Vyhledávání

Svorky kabelové - ve tvaru P pomocí šroubů 4.8 mm polyamid přírodní

Plastová svorka ve tvaru P na šroub pro snadnou montáž Ideální k upevnění kabelů, hadic nebo trubek
Nové objednací číslo:

10111192

Staré objednací číslo:

N-3B-19

26 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 4,6017 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

4 601,70 Kč

1000 x 4,6017 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Nastavitelnost pevné
Barva přírodní
Uchycení svorka
Způsob montáže pomocí šroubů
Kompatibilní rozsah průměru kabelu 4.8 - 4.8 mm
Provozní teplota -40 - 110 °C
Celková šířka 12.7 mm
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Celní nomenklatura 3926909790
Provedení Svorka tvaru P
Materiál (podrobně) polyamid

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás