10019573
N-5E-19
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 2,3845 Kč |
5000 + | 1,9801 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Nastavitelnost | pevné |
---|---|
Barva | přírodní |
Uchycení | svorka |
Způsob montáže | pomocí šroubů |
Kompatibilní rozsah průměru kabelu | 7.2 mm |
Kompatibilní rozsah průměru kabelu | 0.283 in |
Provozní teplota | -40 - 110 °C |
Provozní teplota | -40 - 230 °F |
Celková šířka | 9.5 mm |
Celková šířka | 0.374 in |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-0 |
Celní nomenklatura | 3926909790 |
Provedení | Svorka tvaru P |
Materiál (podrobně) | polyamid |