10111307
N-7B-BK
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 + | 4,0857 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Nastavitelnost | pevné |
---|---|
Barva | černá |
Uchycení | svorka |
Způsob montáže | pomocí šroubů |
Kompatibilní rozsah průměru kabelu | 11.1 - 11.1 mm |
Kompatibilní rozsah průměru kabelu | 0.438 - 0.437 in |
Provozní teplota | -40 - 85 °C |
Provozní teplota | -40 - 185 °F |
Celková šířka | 12.7 mm |
Celková šířka | 0.5 in |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
Celní nomenklatura | 3926909790 |
Provedení | Svorka tvaru P |
Materiál (podrobně) | polyamid |