Vinylový povrch je trvalejším řešením pro ochranu kabelů před vibracemi a poškozením. Okolí otvoru pro šroub je bez potahu, aby bylo možné šroub pevně utáhnout. Dostupné ve 14 rozměrech pro různé průměry kabelových svazků.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Nastavitelnost | Barva | Průměr otvoru | Maximální kompatibilní průměr kabelu | Celková šířka | Koupit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29,5763 Kč - 29,5763 Kč | 391 Skladem |
pevné
|
přírodní
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||
4,4901 Kč - 4,4901 Kč | 1800 Skladem |
pevné
|
přírodní
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||||
15,841 Kč - 15,841 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
pevné
|
zelená
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
|||||
35,698 Kč - 35,698 Kč | 571 Skladem |
pevné
|
černá
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||
42,0707 Kč - 42,0707 Kč | 440 Skladem |
pevné
|
černá
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||
19,4666 Kč - 19,4666 Kč | 1426 Skladem |
pevné
|
černá
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||||
78,7532 Kč - 78,7532 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
pevné
|
zelená
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
|||||
81,4959 Kč - 81,4959 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
pevné
|
zelená
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.815 in
20.7 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
|||||
87,5493 Kč - 87,5493 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
pevné
|
zelená
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|||||
67,4692 Kč - 69,0756 Kč | 1996 Skladem |
pevné
|
zelená
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|||||
79,1157 Kč - 79,1157 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
pevné
|
zelená
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||
77,9109 Kč - 77,9109 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
pevné
|
zelená
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||
85,9429 Kč - 85,9429 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
pevné
|
zelená
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||
22,8132 Kč - 22,8132 Kč | 295 Skladem |
pevné
|
černá
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||
44,3157 Kč - 44,3157 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
pevné
|
černá
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||
19,4666 Kč - 19,4666 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
pevné
|
černá
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||||
22,8132 Kč - 22,8132 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
pevné
|
černá
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||||
80,7221 Kč - 80,7221 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
pevné
|
zelená
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|||||
86,7462 Kč - 86,7462 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
pevné
|
zelená
|
0.205 in
5.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|||||
67,4692 Kč - 69,0756 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
pevné
|
zelená
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku