Vinylový povrch je trvalejším řešením pro ochranu kabelů před vibracemi a poškozením. Okolí otvoru pro šroub je bez potahu, aby bylo možné šroub pevně utáhnout. Dostupné ve 14 rozměrech pro různé průměry kabelových svazků.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Nastavitelnost | Barva | Průměr otvoru | Maximální kompatibilní průměr kabelu | Celková šířka | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81,1237 Kč - 81,1237 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pevné
|
zelená
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
84,7382 Kč - 84,7382 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pevné
|
zelená
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.815 in
20.7 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
67,0676 Kč - 68,674 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pevné
|
zelená
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
69,0756 Kč - 70,6821 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pevné
|
zelená
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
19,7733 Kč - 19,7733 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pevné
|
zelená
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
77,5092 Kč - 77,5092 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pevné
|
zelená
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
26,6619 Kč - 26,6619 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pevné
|
zelená
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
35,698 Kč - 35,698 Kč | 521 Skladem |
pevné
|
černá
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
42,0707 Kč - 42,0707 Kč | 440 Skladem |
pevné
|
černá
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
19,4666 Kč - 19,4666 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pevné
|
černá
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
78,7532 Kč - 78,7532 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pevné
|
zelená
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
81,4959 Kč - 81,4959 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pevné
|
zelená
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.815 in
20.7 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
87,5493 Kč - 87,5493 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pevné
|
zelená
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
67,4692 Kč - 69,0756 Kč | 1996 Skladem |
pevné
|
zelená
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
79,1157 Kč - 79,1157 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pevné
|
zelená
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
77,9109 Kč - 77,9109 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pevné
|
zelená
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
85,9429 Kč - 85,9429 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pevné
|
zelená
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
22,8132 Kč - 22,8132 Kč | 295 Skladem |
pevné
|
černá
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
44,3157 Kč - 44,3157 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pevné
|
černá
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
19,4666 Kč - 19,4666 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pevné
|
černá
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.