Menu Vyhledávání

Svorky kabelové - ve tvaru P pomocí šroubů 6.4 mm 6.8 mm ocel; elastomer termoplastický (TPE) černá

Tyto svorky ve tvaru P se používají v náročných podmínkách k ochraně a zajištění kabelů, vodičů, hadic a kabelových svazků. Mají pryžovou tlumicí podložku pro bezpečný úchop, poskytují elektrickou izolaci a tlumí vibrace. Montáž pomocí šroubu velikosti 1/4 nebo M6, jsou černé a vyrobeny z oceli a TPE.
Nové objednací číslo:

10172254

Staré objednací číslo:

SPN-4

5823 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 + 16,6637 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

8 331,85 Kč

500 x 16,6637 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Povrchová úprava Zinc Electroplated,TPE Cushion
Barva černá
Materiál (podrobně) ocel válcovaná za studena; termoplastický elastomer
Způsob montáže pomocí šroubů
Kompatibilní rozsah průměru kabelu 6.4 mm
Provozní teplota -40 - 150 °C
Celková šířka 16.5 mm
Celní nomenklatura 7318190090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás