Menu Vyhledávání

Svorky kabelové - ve tvaru P pomocí šroubů 6.4 mm 10.3 mm ocel; elastomer termoplastický (TPE) černá

Tyto svorky ve tvaru P se používají v náročných podmínkách k ochraně a zajištění kabelů, vodičů, hadic a kabelových svazků. Mají pryžovou tlumicí podložku pro bezpečný úchop, poskytují elektrickou izolaci a tlumí vibrace. Montáž pomocí šroubu velikosti 3/8 nebo M10, jsou černé a vyrobeny z oceli a pryže.
Nové objednací číslo:

10172360

Staré objednací číslo:

SPNW-4

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 999 31,8214 Kč
1000 - 1999 24,4726 Kč
2000 + 19,592 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

3 182,14 Kč

100 x 31,8214 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Povrchová úprava Zinc Electroplated,TPE Cushion
Barva černá
Materiál (podrobně) ocel válcovaná za studena; termoplastický elastomer
Způsob montáže pomocí šroubů
Kompatibilní rozsah průměru kabelu 6.4 mm
Provozní teplota -60 - 95 °C
Celková šířka 19.1 mm
Celní nomenklatura 7326909890

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás