Menu Vyhledávání

Svorky kabelové Nýty spínací 3.2 mm polyamid 6.6 přírodní

This dual half U clamps is low profile for use on densely packed boards or other limited space applications, useful for routing two parallel wire bundles. It has been UL recognised under #E71558.
Nové objednací číslo:

10153727

Staré objednací číslo:

DHURCS-2-01

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 5,1454 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

5 145,40 Kč

1000 x 5,1454 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Způsob montáže Nýty spínací
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Barva přírodní
Kompatibilní velikosti šroubů 4. M3
Délka základny 19.0 mm
Šířka základny 7.6 mm
Průměr kabelu 3.2 mm
Rozteč mezi svorkami 12.4 mm
Celková výška 4.3 mm
Průměr otvoru 3.2 mm
Provozní teplota -40 - 85 °C

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás