10153741
DHURCS-4-01
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 + | 5,1454 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Způsob montáže | Snap Rivet |
---|---|
Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
Barva | přírodní |
Kompatibilní velikosti šroubů | 4. M3 |
Délka základny | 25.9 mm |
Délka základny | 1.02 in |
Šířka základny | 7.6 mm |
Šířka základny | 0.299 in |
Průměr kabelu | 6.4 mm |
Průměr kabelu | 0.252 in |
Rozteč mezi svorkami | 16.3 mm |
Rozteč mezi svorkami | 0.640 in |
Celková výška | 7.6 mm |
Celková výška | 0.299 in |
Průměr otvoru | 3.2 mm |
Průměr otvoru | 0.126 in |
Provozní teplota | -40 - 85 °C |
Provozní teplota | -40 - 185 °F |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.