Menu Vyhledávání

Svorka kabelová - zatlačovací - pro vedení kabeláže zatlačovací 4.8 mm 1.6 mm polyamid přírodní

Tyto dvojité svorky ve tvaru U mají nízký profil, takže jsou vhodné pro použití v omezených prostorech k vedení dvou rovnoběžných kabelových svazků. Certifikát UL pod č. E71558.
Nové objednací číslo:

10002674

Staré objednací číslo:

DHURC-3-01

700 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 6,0798 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

6 079,80 Kč

1000 x 6,0798 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Způsob montáže zatlačovací
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Popis dle UL / CSA UL E71558
Barva přírodní
Délka základny 20.1 mm
Šířka základny 7.6 mm
Průměr kabelu 4.8 mm
Rozteč mezi svorkami 12.2 mm
Celková výška 6.1 mm
Maximální tloušťka panelu 1.6 mm
Provozní teplota -40 - 85 °C

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás