10157862
HURCS-2-01
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 + | 4,9642 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Barva | přírodní |
---|---|
Způsob montáže | pomocí šroubů |
Délka základny | 15 mm |
Délka základny | 0.591 in |
Šířka základny | 7.6 mm |
Šířka základny | 0.299 in |
Kompatibilní rozsah průměru kabelu | 3.2 mm |
Kompatibilní rozsah průměru kabelu | 0.126 in |
Průměr otvoru | 3.2 mm |
Průměr otvoru | 0.126 in |
Provozní teplota | -40 - 85 °C |
Provozní teplota | -40 - 185 °F |
Celková výška | 4.3 mm |
Celková výška | 0.169 in |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
Celní nomenklatura | 3926909790 |
Nastavitelnost | pevné |
Materiál (podrobně) | polyamid |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.