Menu Vyhledávání

Svorky kabelové - uchycené šroubem 4.8 mm 3.2 mm polyamid přírodní

This Screw Mount Half U Clamp mounts with a screw to provide exceptional retention strength. It has a low profile for where space is limited. It is good for mounting bundles in corners or along edges. The clamp is made from Natural Nylon.
Nové objednací číslo:

10157879

Staré objednací číslo:

HURCS-3-01

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 4,9642 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

4 964,20 Kč

1000 x 4,9642 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Způsob montáže pomocí šroubů
Délka základny 16.5 mm
Šířka základny 7.6 mm
Kompatibilní rozsah průměru kabelu 4.8 mm
Průměr otvoru 3.2 mm
Provozní teplota -40 - 85 °C
Celková výška 6.1 mm
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790
Nastavitelnost pevné
Materiál (podrobně) polyamid

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás