Menu Vyhledávání

Svorky kabelové - do slepého otvoru 4.8 mm 6.4 mm polyamid přírodní

This Half U Clamp has a fir tree base that provides exceptional retention strength it can be inserted into threaded, non-threaded, drilled or punched holes. It can also insert into threaded metal, wood, particle board, plastic, foam or rubber materials, making it incredibly versatile.
Nové objednací číslo:

10157831

Staré objednací číslo:

HURCBH-3-01

2000 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 4,9642 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

4 964,20 Kč

1000 x 4,9642 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Způsob montáže zatlačovací
Délka základny 14.2 mm
Šířka základny 7.6 mm
Kompatibilní rozsah průměru kabelu 4.8 mm
Průměr otvoru 6.4 mm
Tloušťka spínaného materiálu 6.4 mm
Provozní teplota -40 - 85 °C
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790
Materiál (podrobně) polyamid
Nastavitelnost pevné

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás