Menu Vyhledávání

Svorky kabelové – nastavitelné pomocí šroubů 76.0 mm 20.7 mm ocel černá

Tato kabelová svorka je vyrobena z měkké oceli a potažena pružným černým PVC. Montáž je pomocí šroubu a je nastavitelná na různé průměry svazků.
Nové objednací číslo:

10178072

Staré objednací číslo:

VCC-84576

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 12,55 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

12 550,00 Kč

1000 x 12,55 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Nastavitelnost Nastavitelné
Povrchová úprava PVC
Barva černá
Materiál základny ocel
Materiál krytu PVC
Způsob montáže Šroub
Kompatibilní rozsah průměru kabelu 20.7 mm
Provozní teplota 0 - 50 °C
Celková délka 76.0 mm
Celková šířka 4.5 mm
Celní nomenklatura 7318190090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás