Menu Vyhledávání

Svorky kabelové – nastavitelné pomocí šroubů 84.0 mm 22.9 mm ocel černá

Tato kabelová svorka je vyrobena z měkké oceli a potažena pružným černým PVC. Montáž je pomocí šroubu a je nastavitelná na různé průměry svazků.
Nové objednací číslo:

10178089

Staré objednací číslo:

VCC-84584

2018 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 23,9287 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

23 928,70 Kč

1000 x 23,9287 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Nastavitelnost Nastavitelné
Povrchová úprava PVC
Barva černá
Materiál základny ocel
Materiál krytu PVC
Způsob montáže pomocí šroubů
Kompatibilní rozsah průměru kabelu 22.9 mm
Provozní teplota 0 - 50 °C
Celková délka 84.0 mm
Celková šířka 4.5 mm
Celní nomenklatura 7326909890

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás