Menu Vyhledávání

Svorky kabelové zatlačovací 0.7 mm 1.5 mm polyamid přírodní

This round wire saddle is made of natural nylon 6/6. The base is fitted with a push in fastener to fit into a panel.
Nové objednací číslo:

10168875

Staré objednací číslo:

RWS-10-01

850 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 7,781 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

7 781,00 Kč

1000 x 7,781 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Nastavitelnost pevné
Barva přírodní
Způsob montáže zatlačovací
Kompatibilní rozsah průměru kabelu 15.9 mm
Maximální kompatibilní průměr kabelu 15.9 mm
Maximální provozní teplota 85 °C
Minimální tloušťka panelu 0.8 mm
Provozní teplota -40 - 85 °C
Tloušťka panelu 0.8 - 1.52 mm
Velikost čtverce 6.4 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Provedení 1
Typ 1
Popis dle UL / CSA UL E71558
Maximální tloušťka panelu 1.52 mm
Celková výška 33.3 mm
Celní nomenklatura 3926909790
Celková šířka 26.2 mm

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás