10168882
RWS-10-01BK
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 6,0474 Kč |
5000 - 9999 | 5,4977 Kč |
10000 + | 4,9979 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Nastavitelnost | pevné |
---|---|
Barva | černá |
Způsob montáže | zatlačovací |
Kompatibilní rozsah průměru kabelu | 15.9 mm |
Kompatibilní rozsah průměru kabelu | 0.626 in |
Maximální kompatibilní průměr kabelu | 15.9 mm |
Maximální kompatibilní průměr kabelu | 0.626 in |
Maximální provozní teplota | 85 °C |
Maximální provozní teplota | 185 °F |
Minimální tloušťka panelu | 0.76 mm |
Minimální tloušťka panelu | 0.03 in |
Provozní teplota | -40 - 85 °C |
Provozní teplota | -40 - 185 °F |
Tloušťka panelu | 0.76 - 1.52 mm |
Tloušťka panelu | 0.03 - 0.06 in |
Velikost čtverce | 6.4 mm |
Velikost čtverce | 0.252 in |
Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
Provedení | 1 |
Typ | 1 |
Popis dle UL / CSA | UL E71558 |
Maximální tloušťka panelu | 1.52 mm |
Maximální tloušťka panelu | 0.06 in |
Celková výška | 33.3 mm |
Celková výška | 1.311 in |
Celní nomenklatura | 3926909790 |
Celková šířka | 26.2 mm |
Celková šířka | 1.031 in |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.