Menu Vyhledávání

Svorky kabelové zatlačovací 1.4 mm 2.5 mm polyamid černá

This round wire saddle is made of black nylon 6/6. The base is fitted with a push in fastener to fit into a panel.
Nové objednací číslo:

10168912

Staré objednací číslo:

RWS-16-01BK

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 4,2971 Kč
5000 - 9999 4,2167 Kč
10000 + 4,1365 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

4 297,10 Kč

1000 x 4,2971 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Nastavitelnost pevné
Barva černá
Způsob montáže zatlačovací
Kompatibilní rozsah průměru kabelu 25.4 mm
Maximální kompatibilní průměr kabelu 25.4 mm
Maximální provozní teplota 85 °C
Minimální tloušťka panelu 1.47 mm
Provozní teplota -40 - 85 °C
Tloušťka panelu 1.47 - 1.63 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Provedení 2
Typ 2
Popis dle UL / CSA UL E71558
Maximální tloušťka panelu 1.63 mm
Celková výška 42.0 mm
Celní nomenklatura 3926909790
Celková šířka 31.7 mm

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás