Menu Vyhledávání

Svorky kabelové zatlačovací 1.6 mm 1.6 mm polyamid přírodní

This Half U Clamp Plug-In Routing Clip is made from Natural UL94 V-2 Nylon, it has a low profile design for use on densely packed boards or other limited space applications. This clamp is useful for routing wire bundles.
Nové objednací číslo:

10010761

Staré objednací číslo:

HURC-3-01

6155 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 8999 4,9642 Kč
9000 + 4,0718 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

4 964,20 Kč

1000 x 4,9642 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Materiál polyamid
Délka základny 14.2 mm
Šířka základny 7.6 mm
Kompatibilní rozsah průměru kabelu 4.8 mm
Průměr otvoru 3.2 mm
Tloušťka spínaného materiálu 1.6 mm
Maximální kompatibilní průměr kabelu 4.8 mm
Provozní teplota -40 - 85 °C
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás