Menu Vyhledávání

Svorky kabelové - se zajištěním Push In 12.7 mm polyamid přírodní

Svorka s pantem a zajištěním spolehlivě udrží kabelové chráničky či kabelové svazky. Žebro kolem vnitřního průměru svorky zajišťuje pevné sevření a má uvolnitelnou západku, což je užitečné při údržbě nebo změně vedení kabelů. Velká základna zajišťuje spolehlivé uchycení.
Nové objednací číslo:

10363614

Staré objednací číslo:

23RCFB05025

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 7,0003 Kč
5000 - 9999 5,6003 Kč
10000 + 5,3228 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

7 000,30 Kč

1000 x 7,0003 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Způsob montáže zatlačovací
Nastavitelnost pevné
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Barva přírodní
Průměr otvoru 4.7 mm
Průměr kabelu 12.7 mm
Tloušťka spínaného materiálu 8.7 mm
Tloušťka panelu 8.7 mm
Celková šířka 4.7 mm

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás