Menu Vyhledávání

Svorky kabelové montáž zatlačením polyamid černá

Svorka s pantem a zajištěním spolehlivě udrží kabelové chráničky či kabelové svazky. Žebro kolem vnitřního průměru svorky zajišťuje pevné sevření a má uvolnitelnou západku, což je užitečné při údržbě nebo změně vedení kabelů. Velká základna zajišťuje spolehlivé uchycení.
Nové objednací číslo:

10010037

Staré objednací číslo:

HLCC-1BK

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 9999 4,6575 Kč
10000 + 3,8347 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

4 657,50 Kč

1000 x 4,6575 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Zobrazit více

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Způsob montáže Zatlačovací, samolepicí
Nastavitelnost pevné
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Barva černá
Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru 6.5 - 7.0 mm
Průměr kabelu 7.1 mm
Tloušťka spínaného materiálu 0.8 - 3.0 mm
Celková šířka 8.0 mm

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás