Menu Vyhledávání

Svorky kabelové montáž zatlačením polyamid černá

Svorka s pantem a zajištěním spolehlivě udrží kabelové chráničky či kabelové svazky. Žebro kolem vnitřního průměru svorky zajišťuje pevné sevření a má uvolnitelnou západku, což je užitečné při údržbě nebo změně vedení kabelů. Velká základna zajišťuje spolehlivé uchycení.
Nové objednací číslo:

10010044

Staré objednací číslo:

HLCC-2BK

1500 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 4,6853 Kč
5000 + 3,8486 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

4 685,30 Kč

1000 x 4,6853 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Způsob montáže zatlačovací
Nastavitelnost pevné
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Barva černá
Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru 6.5 - 7.0 mm
Průměr kabelu 9.9 mm
Tloušťka spínaného materiálu 0.8 - 3.0 mm
Celková šířka 8.0 mm

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás