Menu Vyhledávání

Svorky kabelové - ve tvaru P pomocí šroubů 7.2 mm 4.4 mm polyamid černá

Plastová svorka ve tvaru P na šroub pro snadnou montáž Ideální k upevnění kabelů, hadic nebo trubek
Nové objednací číslo:

10019566

Staré objednací číslo:

N-5E-BK

10832 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 2,1753 Kč
5000 + 1,7709 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

2 175,30 Kč

1000 x 2,1753 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Nastavitelnost pevné
Barva černá
Materiál polyamid
Způsob montáže pomocí šroubů
Průměr montážního otvoru 4.4 mm
Průměr kabelového svazku 5.6 mm
Provozní teplota -40 - 85 °C
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás