Menu Vyhledávání

Svorky kabelové - se zajištěním zatlačovací 10.2 mm polyamid přírodní

This plug-in adjustable clip can hold wires of a range of diameters in place. Made from natural nylon and rated to UL94 V-2.
Nové objednací číslo:

10019733

Staré objednací číslo:

PAKKL-3140-01

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 5999 9,6217 Kč
6000 + 7,781 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

962,17 Kč

100 x 9,6217 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Nastavitelnost Nastavitelné
Barva přírodní
Materiál polyamid
Způsob montáže zatlačovací
Průměr montážního otvoru 6.4 mm
Délka základny 19.1 mm
Šířka základny 8.9 mm
Průměr kabelového svazku 7.9 - 10.2 mm
Tloušťka panelu 0.8 - 1.5 mm
Provozní teplota -40 - 85 °C
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás