Menu Vyhledávání

Svorky kabelové - se zajištěním zatlačovací 19.1 mm polyamid přírodní

This plug-in adjustable clip can hold wires of a range of diameters in place. Made from natural nylon and rated to UL94 V-2.
Nové objednací číslo:

10019757

Staré objednací číslo:

PAKKL-4756-01

3466 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 2699 9,7612 Kč
2700 + 7,9763 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

976,12 Kč

100 x 9,7612 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Nastavitelnost Nastavitelné
Barva přírodní
Materiál polyamid
Způsob montáže zatlačovací
Průměr montážního otvoru 6.4 mm
Délka základny 31.5 mm
Šířka základny 10.0 mm
Průměr kabelového svazku 11.9 - 14.3 mm
Tloušťka panelu 0.8 - 1.5 mm
Provozní teplota -40 - 85 °C
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás