Menu Vyhledávání

Svorky kabelové - se zajištěním zatlačovací 19.1 mm polyamid přírodní

This plug-in adjustable clip can hold wires of a range of diameters in place. Made from natural nylon and rated to UL94 V-0.
Nové objednací číslo:

10019788

Staré objednací číslo:

PAKKL-5775-19

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 1999 18,0163 Kč
2000 + 14,6836 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

1 801,63 Kč

100 x 18,0163 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Nastavitelnost Nastavitelné
Barva přírodní
Materiál polyamid
Způsob montáže zatlačovací
Průměr montážního otvoru 6.4 mm
Délka základny 38.1 mm
Šířka základny 12.7 mm
Průměr kabelového svazku 14.7 - 19.1 mm
Tloušťka panelu 0.8 - 1.5 mm
Provozní teplota -40 - 110 °C
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Popis dle UL / CSA UL E71558

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás