Menu Vyhledávání

Svorky kabelové zatlačovací 1.3 mm 1.5 mm polyamid přírodní

This plug-in clamps have a split design that allows bundles to be loaded by separating the clip at the base. The bundle is held securely in place; removable only by removing the clip. This will hold a maximum cable bundle diameter of 12.7 mm | .500 in. They are mounted into a 6.4 mm | .250 in hole diameter in a 1.3 - 1.5 mm | .050 - .060 in maximum panel thickness.
Nové objednací číslo:

10027479

Staré objednací číslo:

SRC-8-01

15000 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 8,0599 Kč
5000 + 6,512 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

8 059,90 Kč

1000 x 8,0599 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Způsob montáže zatlačovací
Kompatibilní rozsah průměru kabelu 12.7 mm
Průměr otvoru 6.4 mm
Provozní teplota -40 - 85 °C
Celková výška 26.5 mm
Celková šířka 5.1 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Popis dle UL / CSA UL E71558
Tloušťka spínaného materiálu 1.3 - 1.5 mm
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás