Menu Vyhledávání

Svorky kabelové zatlačovací 0.8 mm 2.4 mm polyamid černá

Zatlačovací kabelové svorky mají rychlou a snadnou montáž díky zatlačovacímu provedení. K dostání v černé barvě. Jsou vyrobeny z polyamidu s třídou ohnivzdornosti podle klasifikace UL.
Nové objednací číslo:

10436295

Staré objednací číslo:

CH-2-01BK

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 4,3099 Kč
5000 - 9999 4,2315 Kč
10000 + 4,1531 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

4 309,90 Kč

1000 x 4,3099 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Kompatibilní rozsah průměru kabelu 2.4 mm
Barva černá
Materiál polyamid
Způsob montáže zatlačovací
Provedení 1
Provozní teplota -40 - 85 °C
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás