Menu Vyhledávání

Svorky kabelové zatlačovací 0.8 mm 2.4 mm polypropylen černá

Zatlačovací kabelové svorky mají rychlou a snadnou montáž díky zatlačovacímu provedení. K dostání v černé barvě. Jsou vyrobeny z polypropylenu s třídou ohnivzdornosti podle klasifikace UL.
Nové objednací číslo:

10152737

Staré objednací číslo:

CH-2-10BK

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 4,538 Kč
5000 - 9999 4,4578 Kč
10000 + 4,3774 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

4 538,00 Kč

1000 x 4,538 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Kompatibilní rozsah průměru kabelu 2.4 mm
Barva černá
Materiál polypropylen
Způsob montáže zatlačovací
Provedení 1
Provozní teplota 0 - 65 °C
Norma hořlavosti materiálu UL94 HB

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás