Menu Vyhledávání

Svorky kabelové zatlačovací 0.8 mm 3.2 mm polyamid černá

Zatlačovací kabelové svorky mají rychlou a snadnou montáž díky zatlačovacímu provedení. K dostání v černé barvě. Jsou vyrobeny z polyamidu s třídou ohnivzdornosti podle klasifikace UL.
Nové objednací číslo:

10024157

Staré objednací číslo:

RSC-3-01

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 4,3925 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

4 392,50 Kč

1000 x 4,3925 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Kompatibilní rozsah průměru kabelu 3.2 mm
Barva černá
Materiál polyamid
Způsob montáže zatlačovací
Provedení 2
Provozní teplota -40 - 85 °C
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás