Menu Vyhledávání

Svorky klínové kompaktní Hlava válcová 15.0 M6x16 7.5 ocel

Tyto kompaktní klínové upínače jsou malé, a tudíž jsou vynikajícím řešením do těsných prostor, a nabízejí vysokou upínací sílu. Zvládají vysokou zátěž i tlak a při vhodném umístění je lze použít i na nepravidelné tvary. Vyrobeny z legované oceli.
Nové objednací číslo:

20265878

Staré objednací číslo:

20265878

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 645,8348 Kč
10 - 19 581,1522 Kč
20 - 49 548,9348 Kč
50 + 516,717 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

645,83 Kč

1 x 645,8348 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
l1 min 15.0
l1 max 17.0
h1 min 7.5
h1 max 8.5
h2 7.3
h3 10.2
w1 14.8
w2 12.0
w3 4.0
d1 M6x16
A/F 5.0
Max. upínací síla (kN) 4.5
Max. utahovací moment (Nm) 9.1
Hmotnost (g) 17.0
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás