20265885
20265885
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 797,0087 Kč |
10 - 19 | 717,2087 Kč |
20 - 49 | 677,5565 Kč |
50 + | 637,657 Kč |
l1 min | 18.5 |
---|---|
l1 max | 21.5 |
h1 min | 9.9 |
h1 max | 11.4 |
h2 | 9.8 |
h3 | 14.9 |
w1 | 18.4 |
w2 | 16.0 |
w3 | 5.3 |
d1 | M8x20 |
A/F | 6.0 |
Max. upínací síla (kN) | 9.0 |
Max. utahovací moment (Nm) | 22.0 |
Hmotnost (g) | 30.0 |
Materiál | ocel |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Na našem webu momentálně dochází k chybám a výpadkům. Máte-li potíže, obraťte se, prosím, přímo na naše obchodní oddělení a zavolejte na číslo +420 545 221 660 nebo nám zašlete email na sales@essentracomponents.cz Rádi vám pomůžeme. Omlouváme se za vzniklé nepříjemnosti.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.