Menu Vyhledávání

Příchytky pro hadice na ochranu kabelů 0.7 mm 3.0 mm (T) polyamid

This mounting clip for corrugated tube is made of polyamide and stainless steel 302. This is a simple tube mounting solution for sheet metal application with a wall thickness of 0.7-3 mm. This side opening an locking clamps access Corrugated tube size of NW 4.5.
Nové objednací číslo:

10300602

Staré objednací číslo:

550261

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 + 15,3111 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

1 531,11 Kč

100 x 15,3111 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Způsob montáže Hranová příchytka
Materiál (podrobně) Polyamid 6
Materiál úchytu ocel nerezavějící AISI 302
Typ 1
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás