Menu Vyhledávání

Příchytky pro hadice na ochranu kabelů 0.7 mm 3.0 mm (T) polyamid

This mounting clip for corrugated tube is made of polyamide and stainless steel 302. This is a simple tube mounting solution for sheet metal application with a wall thickness of 0.7-3 mm. This side opening an locking clamps access Corrugated tube size of NW 13.
Nové objednací číslo:

10300718

Staré objednací číslo:

550273

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 2999 25,5184 Kč
3000 + 21,4885 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

2 551,84 Kč

100 x 25,5184 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Způsob montáže Hranová příchytka
Materiál (podrobně) Polyamid 6
Materiál úchytu ocel nerezavějící AISI 302
Typ 3
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás