Menu Vyhledávání

Svorky na ploché kabely - s horním zajištěním

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Pro ploché nebo páskové kabely jsou ideální ploché kabelové svorky a nalepovací PVC svorky nabízejí bezpečné upevnění s jednoduchou instalací díky lepicí základně. Jedná se o horní zamykání pro větší stabilitu kabelu. Samolepicí část produktu má životnost přibližně 1 rok od data expedice, je-li zboží skladováno v původním neotevřeném balení při pokojové teplotě a mimo dosah slunce.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 3
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Vnitřní šířka Délka základny Koupit
10,0958 Kč - 10,0958 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.7 mm
38.1 mm
10154373 18,7833 Kč - 18,7833 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.8 mm
76.2 mm
15,2971 Kč - 15,2971 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
50.8 mm
Svorky pro ploché kabely samolepicí 12.7 mm 38.1 mm PVC

10154380

Cenové rozmezí
10,0958 Kč - 10,0958 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ lepidla
    na bázi akrylu
  • Materiál základny
    Samolepicí na bázi akrylu
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Způsob montáže
    samolepicí
Svorky pro ploché kabely samolepicí 50.8 mm 76.2 mm PVC

10154373

Cenové rozmezí
18,7833 Kč - 18,7833 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ lepidla
    na bázi akrylu
  • Materiál základny
    Samolepicí na bázi akrylu
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Způsob montáže
    samolepicí
Svorky pro ploché kabely samolepicí 25.4 mm 50.8 mm PVC

10154397

Cenové rozmezí
15,2971 Kč - 15,2971 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ lepidla
    na bázi akrylu
  • Materiál základny
    Samolepicí na bázi akrylu
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Způsob montáže
    samolepicí