Menu Vyhledávání

Upínače excentrické M4x0.7 2.80 9.6 ocel nerezavějící

Tyto nízkoprofilové excentrické upínací svorky poskytují rychlé a pevné uchycení v omezených prostorech. Jsou kombinací kónického kuželu a excentrického závitu a jsou dodávány v balení po čtyřech kusech. Vyrobeny z nerezavějící oceli.
Nové objednací číslo:

20266394

Staré objednací číslo:

20266394

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 1 003,4478 Kč
5 - 9 903,0783 Kč
10 - 19 853,0174 Kč
20 + 802,709 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 003,45 Kč

1 x 1 003,4478 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M4x0.7
h1 2.80
l1 9.6
Max. upínací síla (kN) 0.9
s1 0.76
w1 3.80
A/F1 3.0
A/F2 7.93
Max. utahovací moment (Nm) 2.0
Qty/pack 4.0
Materiál svorky ocel nerezavějící
Materiál ocel nerezavějící

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás