20266905
20266905
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 4 | 1 316,70 Kč |
5 - 9 | 1 250,7783 Kč |
10 - 19 | 1 185,1044 Kč |
20 + | 1 119,183 Kč |
d1 | M6x1 |
---|---|
h1 | 4.75 |
l1 | 11.2 |
Max. upínací síla (kN) | 3.5 |
s1 | 1.01 |
w1 | 7.8 |
A/F1 | 4.0 |
A/F2 | 15.86 |
Max. utahovací moment (Nm) | 10.0 |
Qty/pack | 10.0 |
Materiál svorky | mosaz |
Materiál | ocel |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.