20266912
20266912
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 4 | 1 487,2044 Kč |
5 - 9 | 1 412,8565 Kč |
10 - 19 | 1 338,5087 Kč |
20 + | 1 264,161 Kč |
d1 | M8x1.25 |
---|---|
h1 | 4.55 |
l1 | 15.0 |
Max. upínací síla (kN) | 3.5 |
s1 | 1.01 |
w1 | 10.2 |
A/F1 | 5.0 |
A/F2 | 20.60 |
Max. utahovací moment (Nm) | 18.0 |
Qty/pack | 12.0 |
Materiál svorky | mosaz |
Materiál | ocel |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Na našem webu momentálně dochází k chybám a výpadkům. Máte-li potíže, obraťte se, prosím, přímo na naše obchodní oddělení a zavolejte na číslo +420 545 221 660 nebo nám zašlete email na sales@essentracomponents.cz Rádi vám pomůžeme. Omlouváme se za vzniklé nepříjemnosti.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.