10025574
SHK-6-19
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 7,5998 Kč |
5000 + | 6,1914 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kompatibilní rozsah průměru kabelu | 13.6 mm |
---|---|
Kompatibilní rozsah průměru kabelu | 0.535 in |
Tloušťka spínaného materiálu | 0.8 - 2.0 mm |
Tloušťka spínaného materiálu | 0.031 - 0.079 in |
Průměr otvoru | 4.8 mm |
Průměr otvoru | 0.189 in |
Spacer Height | 9.5 mm |
Spacer Height | 0.374 in |
Vnitřní výška | 13.7 mm |
Vnitřní výška | 0.539 in |
Vnitřní šířka | 13.7 mm |
Vnitřní šířka | 0.539 in |
Způsob montáže | zatlačovací |
Nastavitelnost | pevné |
Barva | přírodní |
Provozní teplota | -40 - 110 °C |
Provozní teplota | -40 - 230 °F |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-0 |
Celní nomenklatura | 3926909790 |
Délka základny | 14.3 mm |
Délka základny | 0.563 in |
Délka rozpěrky | 9.5 mm |
Délka rozpěrky | 0.374 in |
Materiál (podrobně) | polyamid |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.