Menu Vyhledávání

Svorka na SHR-20/25 2 pomocí šroubů 25.0 mm polyamid černá

this clip is made of black UL94-V-2 nylon and is mounted with M4 or #8 Screws. It is suited to hold our harness wrap reference SHR-20 and SHR-25.
Nové objednací číslo:

10025697

Staré objednací číslo:

SHR-C2

5500 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 + 6,4707 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

3 235,35 Kč

500 x 6,4707 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Nastavitelnost pevné
Barva černá
Materiál polyamid
Způsob montáže pomocí šroubů
Délka základny 22 mm
Šířka základny 25.4 mm
Kompatibilní rozsah průměru kabelu 20.0 - 25.0 mm
Průměr otvoru 4.4 mm
Provozní teplota -40 - 85 °C
Celková výška 32.5 mm
Celková šířka 25.4 mm
Provedení 2

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás