Menu Vyhledávání

Svorka na SHR-20/25 2 samolepicí 25.0 mm polyamid černá

this clip is made of black UL94-V-2 nylon and is mounted with a 0.8 thick double sided adhesive tape. It is suited to hold our harness wrap reference SHR-20 and SHR-25.
Nové objednací číslo:

10025703

Staré objednací číslo:

SHR-C3

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 + 11,0391 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

5 519,55 Kč

500 x 11,0391 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Nastavitelnost pevné
Materiál základny Lepidlo na bázi kaučuku
Barva černá
Materiál polyamid
Způsob montáže samolepicí
Délka základny 22 mm
Šířka základny 25.4 mm
Kompatibilní rozsah průměru kabelu 20.0 - 25.0 mm
Provozní teplota -40 - 85 °C
Celková výška 32.5 mm
Celková šířka 25.4 mm
Provedení 2

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás