Menu Vyhledávání

Svorka na SHR-20/25 3 zatlačovací 25.0 mm polyamid černá

this clip is made of black UL94-V-2 nylon and is mounted by snapping into a 9.5 mm square hole. It is suited to hold our harness wrap reference SHR-20 and SHR-25.
Nové objednací číslo:

10025710

Staré objednací číslo:

SHR-C4

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 + 8,2642 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

4 132,10 Kč

500 x 8,2642 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Nastavitelnost pevné
Barva černá
Materiál polyamid
Způsob montáže Snap Lock
Kompatibilní rozsah průměru kabelu 20.0 - 25.0 mm
Provozní teplota -40 - 85 °C
Minimální tloušťka panelu 0.8 mm
Celková výška 40.5 mm
Celková šířka 12.5 mm
Provedení 3

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás