Tato řada příchytek je určena pro chráničky kabelových svazků, (řada SHR) pro velikosti 20 a 25. 4 různé typy uchycení: zatlačovací zámek do kulatého nebo hranatého otvoru (proti protáčení), pomocí šroubu a nebo samolepicí uchycení. Vnitřní žebro k fixaci chráničky. Příchytku lze opakovaně otevřít.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Nové objednací číslo | Cenové rozmezí | Dostupnost | Provedení | Celková šířka | Celková výška | Koupit |
---|---|---|---|---|---|---|
11,0391 Kč - 11,0391 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2
|
1 in
25.4 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
8,2642 Kč - 8,2642 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.594 in
40.5 mm
|
||
6,4707 Kč - 6,4707 Kč | 6000 Skladem |
2
|
1 in
25.4 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
10025680 | 7,1251 Kč - 7,1251 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.673 in
42.5 mm
|
|