Svorky pro ochrannou trubičku proti nadměrným ohybům jsou vyrobeny z přírodního nebo černého nylonu. Určeny jako ochrana proti lámání a ohýbání vláken. Provedení s třídou hořlavosti UL94 V-0 nebo UL94 V-2.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Maximální průměr kabelového svazku | Hole Size | Panel Thickness Range | Délka rozpěrky | Koupit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,8546 Kč - 2,1893 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.201 in
5.1 mm
|
|
|
|
||||||
4,6575 Kč - 5,7173 Kč | 322 Skladem |
0.201 in
5.1 mm
|
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
||||||
10113448 | 6,5957 Kč - 8,1017 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.201 in
5.1 mm
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||
1,8546 Kč - 2,1893 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.201 in
5.1 mm
|
|
|
|
||||||
6,5957 Kč - 8,1017 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.201 in
5.1 mm
|
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
||||||
91,3925 Kč - 91,3925 Kč | 4 Skladem |
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
|
||||||
4,9502 Kč - 5,9961 Kč | 141680 Skladem |
0.169 in
4.3 mm
|
|
|
0.657 in
16.7 mm
|
||||||
4,6714 Kč - 5,7173 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.201 in
5.1 mm
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||
4,6714 Kč - 5,7173 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.201 in
5.1 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||||||
22,3112 Kč - 27,6659 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
|
||||||
5,0758 Kč - 6,2332 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.169 in
4.3 mm
|
|
|
0.657 in
16.7 mm
|
||||||
6,394 Kč - 7,9041 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.201 in
5.1 mm
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||
6,5957 Kč - 8,1017 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.201 in
5.1 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku