Tyto pružinové svorky bezpečně uchycují vodiče k panelům. Jsou dostupné v provedení na zacvaknutí nebo na montáž pomocí šroubu.
Produktová řada: SR2173
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Nové objednací číslo | Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr otvoru | Průměr kabelu | Kompatibilní velikosti závitu | Koupit |
---|---|---|---|---|---|---|
13,8329 Kč - 13,8329 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
||
3,0399 Kč - 3,0399 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.15 in
3.8 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
#6,M3.5
|
||
3,0399 Kč - 3,0399 Kč | 6000 Skladem |
0.15 in
3.8 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
#6,M3.5
|
||
3,0399 Kč - 3,0399 Kč | 2000 Skladem |
0.15 in
3.8 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
#6,M3.5
|
||
3,0399 Kč - 3,0399 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.15 in
3.8 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
#6,M3.5
|
||
7,0699 Kč - 8,6874 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
||
20,6936 Kč - 20,6936 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
|
#6,M3.5
|
||
2,6634 Kč - 3,5558 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.15 in
3.8 mm
|
|
|
||