Menu Vyhledávání

Kabelová svorka samolepicí 3.0 mm polyamid přírodní

This single wire clip is ideal for routing single cable through electrical assemblies. To insert or remove cable, simply lift the tip of the clamp
Nové objednací číslo:

10119341

Staré objednací číslo:

089002300002

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 999 3,8347 Kč
1000 + 2,747 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

1 917,35 Kč

500 x 3,8347 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Šířka základny 3.0 mm
Kompatibilní rozsah průměru kabelu 2.3 mm
Průměr otvoru 4.6 mm
Uchycení Zatlačením
Adhesive Material lepidlo na bázi akrylu
Barva přírodní
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás