Menu Vyhledávání

Svorky kabelové samolepicí 1.5 mm PPE/PS bílá

This Single Wire Clip-on Adhesive Base is made from White UL94 V-0 rated PPE and PS. It is used to insert or remove cables by simply lifting the clamp tip.
Nové objednací číslo:

10174395

Staré objednací číslo:

SWC-0

3100 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 16,9426 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

16 942,60 Kč

1000 x 16,9426 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Celková výška 5.6 mm
Šířka základny 9.5 mm
Kompatibilní rozsah průměru kabelu 0.8 - 1.5 mm
Způsob montáže samolepicí
Materiál svorky Noryl
Adhesive Material lepidlo na bázi akrylu
Barva bílá
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás