20266608
20266608
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 4 | 2 663,8826 Kč |
5 - 9 | 2 530,80 Kč |
10 - 19 | 2 397,4696 Kč |
20 + | 2 264,387 Kč |
Typ svorky | Tupý okraj |
---|---|
Qty/pack | 8.0 |
d1 | M2.5 |
h1 | 3.6 |
h2 | 1.9 |
h3 | 5.6 |
l1 | 3.8 |
s1 | 0.2 |
w1 | 9.5 |
Max. utahovací moment (Nm) | 0.6 |
Přídržná síla (kN) | 0.9 |
Hmotnost (g) | 45.0 |
Materiál | mosaz |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.